电机控制 IC 和驱动
汽车、消费品和工业应用中电机控制系统的解决方案
电机控制 IC 和驱动 子类别
折叠所有子类别 展开所有子类别PSOC™ Control is Infineon’s newest MCU’s developed specifically for motor control applications. Using real-time control Arm® Cortex® - M33 based core, this high-performance microcontroller family integrates advance real-time control peripherals to provide designers the ability to improve performance of their next motor control products.
PSOC™ Control provides integrated programmable analog sub-systems such as the 12-bit, 12-Msps high-performance ADC, and CORDIC Accelerator. In addition, the programmable timer/counter pulse-width modulator (TCPWM) has a Motion Interface (MOTIF) block that can be used to communicate motor control signals.
英飞凌是电机控制解决方案的一站式商店,拥有广泛的电机控制 IC 产品组合。探索从离散分割的到高度集成的片上系统 (SoC) 解决方案的不同集成级别:
- MOTIX™ 驱动器:适用于低电压 BDC 和 BLDC 应用的栅极驱动器,包括多 MOSFET 驱动、高达 48V 的电机栅极驱动器以及伺服/步进电机驱动器。
- MOTIX™ 桥:用于小于300W的BDC 电机驱动的完全集成的单半桥 (novalithic™)、多半桥和全桥。
- MOTIX™ SBC:集成电源、收发器和桥式驱动器,例如用于汽车 BDC 和 BLDC 应用的电机系统 IC 或用于工业 BLDC 电机控制的 MOTIX™ 6EDL7141。
- MOTIX™ MCU:嵌入式系统 IC 集成了 Arm® Cortex®-M CPU、电源、LIN 或 CAN-FD 收发器,以及驱动高达 1KW 的 BDC 和 BLDC 电机的桥式驱动器。
- iMotion™ 产品集成了工业和消费应用中控制高压三相电机所需的所有硬件和软件功能。
- MOTIX™ 软件:包括用于电机控制的嵌入式软件库、(复杂)设备驱动器和用于生产用途的底层驱动程序。
无论你在车里接触什么,附近都有一台电动机。有刷直流电动机易于控制,通常用作执行器,总体运行时间很短。很容易实现低至零速的扭矩控制。典型应用有:
- 车身应用,例如电动座椅模块、锁合系统、车窗升降器、天窗、后视镜模块和雨刷。
- 动力系统和热管理,例如 HVAC 控制模块和引擎散热风扇。
- 安全相关应用,例如电子驻车制动器和电子安全带预紧器。
英飞凌的有刷直流电机驱动器 IC 产品组合提供各种高性能解决方案:
- 先进的 MOTIX™ 多 MOSFET 驱动器,可驱动多达 16 个具有最先进保护功能的外部 MOSFET。
MOTIX™ 单桥、多桥和全桥,将驱动级和 MOSFET 集成到一个封装中,同时具有出色的诊断和保护功能。 - 创新 MOTIX™ 直流电机系统 IC,集成桥式驱动器、电源和通信接口,如LIN和 CAN FD收发器。
- 使用 MOTIX™ MCU |嵌入式系统 IC,英飞凌还提供片上系统(SoC)解决方案。
无刷直流 (BLDC) 电动机的磨损较小,但需要复杂的控制算法,因此比传统直流电动机驱动器具有更高的计算能力。BLDC 电机最适合要求长期连续工作的应用。典型应用是
- 动力系统和热管理,例如 HVAC 压缩机、辅助泵、燃油泵和引擎散热风扇。
- 安全相关应用,例如电动助力转向、制动助力器和 MHEV 起动发电机。
- 车身应用,例如座椅冷却和天窗或前雨刮器
英飞凌提供不同的 BLDC 电机控制 IC 解决方案,以满足客户的不同需求:
- MOTIX™ BLDC 电机栅极驱动器 IC 产品组合包括适用于 12 V 至 48 V(最高为 ASIL-D)电压的 3 相栅极驱动器 IC。
- 创新的 MOTIX™ 直流电机系统 IC,拥有集成桥式驱动器、电源和通信接口例如LIN 和 CAN FD 收发器。这些产品采用英飞凌获得专利的自适应 MOSFET 控制,改进了MOSFET开关、降低了功耗并去除了外部组件。
- 借助 MOTIX™ MCU | 嵌入式系统 IC,英飞凌还提供了片上系统 (SoC) 解决方案。
iMOTION™ 产品提供多种集成度的硬件和软件。硬件集成应用包括独立电机控制器、带集成栅极驱动器(SmartDriver)的电机控制器和完全集成的inverters-in-a-package(SmartIPM)。在软件方面,英飞凌提供完整的交钥匙解决方案以及可自由编程的模块。
专为最大灵活性和高性能设计,英飞凌的 MOTIX™ 低压电机控制器 IMD700A/IMD701A 和三相栅极驱动器 6EDL7141 具有 5.5V 至 60V 的工作电源电压。这使其完美应用于需要快速高效充电解决方案的无刷直流电动工具。
对于直流电机控制应用,英飞凌提供 MOTIX™ 单半桥和全桥 IFX007 和 IFX9201。MOTIX™ MCU|嵌入式系统 IC是适用于DC和BLDC应用的完美解决方案,在这些应用中,小型封装尺寸和最少外部组件必不可少的。

英飞凌是您值得信赖的合作伙伴,产品质量保证且寿命长,拥有自主生产能力,并通过双站点方法为许多产品提供供应安全。为了缩短上市时间和客户方面的开发工作量,我们提供全面的设计支持:
- 嵌入式软件:关于电机控制的可用于生产级别的代码
- 大量的配置工具(例如ConfigWizards)、仿真&建模(例如功耗)、查找 & 选择工具和实用程序
- 仿真模型
- 评估板、arduino扩展板和基于应用专业知识的参考设计,包括示例代码
- 培训视频(在线课程)
- 所有产品附带大量文档,例如应用说明、设计指南等
- 工程服务和软件支持的全球合作伙伴网络
- 全面的支持设施和社区