MOTIX™ | 直流无刷电机控制 IC
英飞凌用于 BLDC 电机控制应用的全面产品组合
MOTIX™ | 直流无刷电机控制 IC 子类别
探索英飞凌 MOTIX™ 电机控制 IC 产品组合用于BLDC 电机
英飞凌提供最全面的电机控制IC产品组合,包括稳步扩展的硬件功能集成级别。每个级别都有自己独特的优势。
用于汽车用途:
- MOTIX™ 驱动器:用于BLDC电机(12 V - 48 V)的电机栅极驱动器 IC,符合 ISO 26262 标准(达到 ASIL D 级)。
- MOTIX™ SBC:电机系统IC(SBC)用于BLDC电机控制,具有集成的三相栅极驱动器、电源和通信接口(CAN FD和LIN)。
- MOTIX™ MCU (SoC):32 位电机控制片上系统 (SoC)基于 Arm® Cortex®-M,用于 BDC 和 BLDC 电机控制。
用于工业用途:
- MOTIX™ 驱动器: 6EDL7141电机栅极驱动器IC可 作为独立设备使用,拥有 50 多个可编程参数,可通过内置数字 SPI 接口使用。它完全可配置,可驱动各种 MOSFET,从而实现最佳的系统性能。
- MOTIX™ MCU(SiP): IMD700A和IMD701A完全可编程的32位电机控制SiP解决方案,适用于电池供电电机,基于XMC1404,集成电源和6EDL7141三相栅极驱动器IC在一个封装中,使使用BLDC或PMSM电机开发下一代电池供电产品成为可能。
用于无刷 (BLDC) 汽车应用的电机控制 IC
汽车的典型BLDC应用包括动力系统、热管理、底盘、安全和 ADAS 系统,例如电动助力转向、制动助力器、MHEV 起动发电机、主动抗侧倾控制、HVAC 压缩机、变速箱、泵和风扇。由于对主动和被动安全系统的需求不断增长以及实现二氧化碳减排的需求,这些应用中的电机数量正在增长。此外,由于新应用和用例的出现(例如电池冷却),汽车所需的泵和风扇数量也在增加。
MOTIX™ 用于BLDC电机栅极驱动器 IC 是 经汽车认证的 3 相栅极驱动器 IC,适用于符合 ISO 标准的 12 V 至 48 V 的大电流电机驱动,用于功能安全相关应用 (ASIL-D)。
MOTIX™ 用于BLDC电机系统IC(SBC)具有集成的三相栅极驱动器、电源和通信接口(CAN FD或LIN收发器),提供了非凡的集成水平。这些产品采用英飞凌的专利自适应 MOSFET 控制,改进了 MOSFET 开关,降低了功耗,并去除了电容、二极管或电阻等外部组件。
用于电池供电系统的电机控制 IC
人们对高效和高性能电动机的需求逐年增加。英飞凌电池供电的 BLDC 电机控制器 IC 是消费类和专业电动工具以及电动吸尘器和割草机等服务机器人的理想解决方案。
MOTIX™ IMD700A/IMD701A 是最新的完全可编程的电机控制器,在一块封装中集成了 XMC1404 微控制器与 6EDL7141 三相栅极驱动器 IC 。MOTIX™ 6EDL7141 可作为独立设备使用,拥有 50 多个可编程参数,可通过内置数字 SPI 接口使用。它完全可配置,可驱动各种 MOSFET,从而实现最佳的系统性能。
MOTIX™ 6ED2742S01Q 是一款基于 160 V SOI 的栅极驱动器,为电池供电的工业 BLDC 电机控制驱动器(如无线电动工具、机器人和高达 120 V 的 LEV)提供易于使用、紧凑且经济实惠的栅极驱动解决方案。
了解我们的多种设计支持服务
利用英飞凌提供的生态系统,享受设计过程。为了缩短产品的上市时间和客户的开发工作,我们提供全面的设计支持:
- 丰富的配置工具(例如ConfigWizards)、仿真&建模(例如power dissipation)、查找& 选择工具和实用程序
- 用于 MOTIX™ 电机系统 IC (SBC) 和多个 MOTIX™ 电机栅极驱动器 IC 的免费设备驱动器
- 评估板、arduino扩展板和基于应用专业知识的参考设计,包括演示代码
- 培训视频(在线课程)
- 所有产品都附有大量文件,如应用说明、设计指南等。
- 提供工程服务和软件支持的全球合作伙伴网络
- 全面的支持基础设施和社区
Find information relating to the planned long-term availability of semiconductor products “Longevity” for Automotive Smart Power products.