IFX9201SG
综述
IFX9201SG 是一款通用的 6A H 桥,用于工业应用、家用电器、建筑自动化、电动工具电池管理以及医疗应用,专门用于控制小型直流电动机和电感负载,目前可从英飞凌购买。输出能够以最高 20kHz 的调制频率进行脉冲宽度调制,可通过 PWM/DIR 控制实现高于人类听力范围的操作。方向输入处的信号确定直流电动机的方向,而 PWM 信号控制占空比。对于超过电流限制阈值(一般为 7A)的负载电流,H 桥会切换至斩波器电流限制模式。TLE9201SG 受短路和过温保护,通过 SPI 提供诊断,或通过状态标志提供基本误差反馈。停用电桥时或进行电感负载的 PWM 操作期间,可检测开路负载。由于其厚铜散热基座,强大的 PG-DSO-12-17 套件提供卓越的热力性能。由于散热基座的凸出边缘,该套件非常适合于自动光学焊接检验。
特征描述
- 导通电阻(典型)< 100 mΩ/开关工作电压:4.5V - 36V
- 逻辑输入:3.3-V和5-V TTL/ 5-V CMOS兼容
- 低待机电流
- 短路保护和过温保护
- VS 欠压保护
- 开、关状态下进行开路负载检测
- 详细的 SPI 诊断或简单的误差标志
- 环保产品(符合 RoHS)
优势
- 小型包装节省接线板空间
- 包括过流保护和过温保护
- 简单的设计,少量的外部元件
- SPI 可实现简单诊断
潜在应用
- 直流电动机控制,用于工业应用
- 家用电器和建筑自动化
- 电动工具电池管理
- 工业机器人
- 医疗应用
视频
应用
支持