TLE8209-2SA
综述
TLE8209-2是一款SPI可编程H桥,专为安全关键汽车应用中的直流电机控制而设计。它具有四个可选电流范围,两个可选的转换速度设置和通过SPI进行的广泛诊断。该器件监视数字电源电压V DD,并在V DD过压或欠压时关闭输出级,从而在数字控制电路出现故障时提供安全的开关路径。为了降低极端热条件下的功耗,当结温超过165°C时,电流限制阈值会线性降低。 SPI中设有热警告位。两个半桥也可以独立使用,以驱动两个独立的负载,如螺线管或单向直流电机。
特征描述
- 可编程电流限制范围为1.5至8.6 A(典型值)。
- 全路径R DSon为240mΩ(典型值为Tj = 25°C)
- 电池电源电压运行范围:4.5 V至 28 V
- 逻辑电源电压运行范围:4.4 至5.25 V
- 低待机电流(典型值8μA)
- 兼容TTL/ CMOS 的逻辑输入
- 所有I / O引脚均可承受高达18 V的过压
- 启用和禁用输入
- 短路保护和过温保护
- VS欠压保护
- V DD过压和欠压保护
- 关闭条件下的开路负载检测
- 温度相关的电流降低
- 通过SPI接口提供广泛的诊断功能
- 状态标志,用于无SPI的基本诊断
- 可配置为H桥或两个独立的半桥
- 通过并行输入或通过SPI控制功率级
- 开关频率高达 11 kHz
- 可编程的回转速率,可通过SPI进行
- 优异的EMC性能
- AEC 认证
- 环保产品(符合 RoHS)
优势
- 全面保护和诊断功能,可用于安全相关应用,涵盖汽车全温度范围
- 无需外部续流二极管SPI接口便可与微控制器直接通信
潜在应用
- 电子节气门控制系统
- 废气再循环系统
- 可变几何涡轮
- 废气门
- 共振充电片
- 旋转和下降活塞
- 可变气门定时
支持