TLE9201SG
综述
TLE9201SG 是一款通用 6A H 桥,适用于工业和汽车应用,专为小型直流电机和感应负载控制设计。该器件满足严苛的汽车环境条件要求,质量符合 AEC-Q100 标准。
特征描述
- 每个开关 RDS(on)(典型值)< 100mΩ
- 工作电压:5.0 V 到 28V
- 3.3/5.5V 完全兼容逻辑输入
- 低待机电流
- 短路保护和过温保护
- VS 欠压保护
- 开、关状态下进行开路负载检测
- 详细的 SPI 诊断或简单的误差标志
- 质量符合汽车标准 AEC-Q100
- 环保产品(符合 RoHS)
优势
- 小型包装节省接线板空间
- 包括过流保护和过温保护
- 简单的设计,少量的外部元件
- SPI 可实现简单诊断
潜在应用
- 废气再循环 (EGR)
- 可变几何涡轮 (VGT)
- 怠速控制
- 旋转和下降活塞
- 可变进气歧管
- 涡轮增压器废气门
- 辅助水泵
- 工业直流电机应用
支持