TLE4207G
综述
TLE4207G是一款受保护的双半桥驱动器,专为汽车和工业运动控制应用而设计。该器件采用英飞凌双极型高压电源技术DOPL建成。该执行器(直流电机)可以直接连接半桥。从标准接口调用正向(cw),反向(ccw),制动和高阻抗的工作模式。标准增强型电源PG-DSO-14-22封装可满足应用要求,节省了PCB板空间和成本。此外,内置功能,如诊断,过压和欠压锁定,短路保护,过温保护以及待机模式下的极低静态电流,将广泛适用于汽车和工业应用。
特征描述
- 连续输出电流高达0.8 A.
- 针对直流电机管理应用进行了优化
- 待机(禁止)模式下,超低电流消耗
- 低饱和电压;典型值1.2 V @ 25°C; 0.4 A
- 输出端短路保护
- 错误标志诊断
- 过压锁定和诊断
- 欠压锁定
- 具有迟滞的CMOS / TTL兼容输入
- 无交叉电流
- 内置箝位二极管
- 具有滞后和诊断的过温保护
- 增强型功率PG-DSO封装
- 环保产品(符合 RoHS)
- AEC 认证
优势
- 使用简便
- 可通过TLE4208G进行扩展
- 久经实践的技术
潜在应用
- 加热和通风系统中的襟翼电机控制
- 直流电机驱动
- 适用于汽车和工业应用的电机控制
支持