IMC102T-F064
高性能IMC100电机控制 IC,基于永磁同步电机 (PMSM) 磁场定向控制 (FOC),适合在可变速驱动应用中使用。IMC100 器件,适用于电机控制、功率因数校正 (PFC) 和脚本编程。
特征描述
- 适用于变频驱动的高集成度解决方案
- 下一代运动控制引擎 (MCE 2.0)
- 功率因数校正 (PFC) 控制
- 升压 PFC
- 无桥图腾柱 PFC
- 集成保护特性
- 多电机支持, 参数处理灵活
-
高引脚数封装
优势
- 上市时间极短
- 无需编程
- 轻松完成电机参数设置和调校
- 极简单的添加有源 PFC 控制的方法
- 极低的 BOM 成本
- 无需外部 OPAMP 或比较器
- 单路分流无传感器 FOC 运行(支路分流/霍尔传感器可选)
- 用于 PFC 控制的直接 VAC 感应
- 为功率级和电机提供完整保护
- 栅极驱动器和功率级具有极高灵活性
The latest software release of Infineon's iMOTION™ Motion Control Engine (or MCE) supports two kinds of Universal Asynchronous Receiver Transmitter communication options. This training focuses on the Configurable UART communication protocol.
![](/export/sites/default/media/eLearning/GIP/Getting-started-with-iMOTION-Solution-Designer/iMOTION_solution_designer_cover.png_1758632412.png)
The iMOTION™ Solution Designer bundles all PC-based support functions related to setting up and running iMOTION™ products. This includes the configuration, programming and live tuning using configurable oscilloscopes as well as script editing and debugging. This training will help you get started with iMOTION™ Solution Designer.
iMOTION™ 2.0的发布恰逢其时。市场的最新趋势表明,无论是大公司还是小公司,"变频化"都已占据主导地位,并已广泛应用于冰箱等传统应用以及吹风机和净水器等新应用中。
为了跟上趋势,公司必须将过时的单速电机转换为变频电机加驱动器。最新的iMOTION™ 2.0是交钥匙解决方案,由先进的软件、硬件、原型设计、评估板以及支持资料组成,借助高效的变频电机驱动解决方案,客户比以往任何时候都能更轻松并能以更低的成本进入市场。
观看此视频,了解iMOTION™ 2.0的新功能。