IRMCK341
综述
PMSM/BLDC motor controller with additional 8-bit microcontroller
iMOTION™ motor controller with Motion Control Engine (MCE 1.0) and 8051 MCU in QFP-64 package.
特征描述
- 运动控制引擎(MCE) - 经过实地验证的计算引擎,用于实现高效正弦无传感器电机控制
- MCU 8051,功率 30MHz
- 带单路或双路分流电流反馈内置支持
- 损失最小化空间向量 PWM
- 内置数字和模拟外设
- UART、I2C & SPI 串行接口
- 额外的模拟和数字应用 IO
- 集成保护特性
- JTAG 接口
- 64KB RAM 内存供开发用
- QFP64 封装
优势
- 快速电机控制方案
- 基于 MCE 的即用算法
- 正弦 PMSM FOC 控制
- 电机参数易设置
- Additional flexibility with integrated MCU
- 使用集成 MCU 增加灵活性
- 集成交流/直流转换器、运算放大器和比较器
- 单路或支路分流
- 内部振荡器
- 适合在单电机应用中使用
- 与 CIPOS™ Nano 联合使用效果极佳
- OTP 版适用于大批量生产: IRMCF341
潜在应用
视频
支持