TLE4205G
综述
TLE 4205是一款集成电源全桥直流电机驱动器,适用于宽温度范围,例如:用于汽车应用之中。该电路包含两个功率比较器,可以组合成全桥电路。感应负载集成了续流二极管和接地。输出具有短路保护功能,可承受高达18 V的接地电源电压,并在发生过热时关闭。这款IC特别适用于调节汽车的前照灯。
特征描述
- 最大驱动电流 1 A
- 集成续流二极管
- 短路接地保护
- 禁止
- ESD保护输入
- 温度范围 – 40°C≤Tj≤150°C
优势
- 宽电源电压范围,允许用于12V和24V应用
潜在应用
- 使用伺服电机进行垂直车灯调平
- 采用小型伺服电机的应用
支持