TLE4206-2G
综述
TLE4206-2G 是受保护的 H 桥驱动器,设计适用于汽车车灯控制和工业伺服控制应用。该器件采用英飞凌双极高压功率技术 DOPL 制造。标准增强功率 PG-DSO-14-22 封装满足应用要求,节省 PCB 板空间和成本。此外,封装符合 RoHS。伺服环路参数正负迟滞、正负死区和角度放大可通过外部电阻编程。内部容器比较器控制输入线。发生对地短路、对电源电压短路和断线时,TLE4206-2G 会立即停止电机(制动)。
此外,内置过电压和欠电压锁定、短路保护和过温保护使该器件适用于各种汽车和工业应用。TLE4206-2G 是 TLE4206 设计型号。在 TLE4206-2G 中,电流峰值消隐引脚断开。迟滞在更低的范围阈值下引入。将范围输入拉低至接地,可靠停用器件,满足严格的应用要求。
特征描述
- 针对车灯控制应用进行优化
- 连续输出电流高达0.8A.
- 低饱和电压;典型值1.2 V @ 25°C; 0.4A
- 输出端短路保护
- 具有迟滞的过温保护
- 过电压和欠电压锁定
- 无交叉电流
- 内置箝位二极管
- 增强功率封装
- 带迟滞的范围低压检测
- 环保产品(符合 RoHS)
- AEC 认证
优势
- 放大和变角可通过外部电阻调节
- 范围输入为参考电位计提供短路保护
- 范围输入关断电压迟滞低
潜在应用
- 使用伺服电机调节垂直车灯高度
- 小型伺服电机应用
支持