TLE6368G2
综述
TLE6368-G2 是一款多电压电源系统,专门设计用于采用标准 12V/24V 电池和新型 42V 电源网络的汽车应用。该器件旨在为 32 位微控制器系统供电,这些系统需要不同的电源电压轨道,例如,5V、3.3V 和 2.6V。还提供外部传感器的调节器。TLE6368-G2 在单个芯片上级联一个降压转换器模块和一个线性调节器及跟踪器模块,以实现极低功耗,因此,即使在极高的环境温度下,也能够为应用供电。降压转换器提供 5.5V 的预调节电压,最小电流容量为 1.5A。由该降压转换器供电的三个低压降线性后调节器提供 5V、3.3V 或 2.6V 的输出电压,具体取决于电流容量为 800mA、500mA 和 350mA 的器件配置。此外,六个电压跟踪器的输入连接到 5.5V 总线电压。其输出以极高的精度跟随 5V 线性主稳压器 (LDO1),每个能够驱动 17mA 的电流。跟踪器可以通过 16 位串行外围接口 (SPI) 开关单独打开和关闭。通过该接口还可以读出每个跟踪器的状态信息(即,短路)。为了监控每个线性调节器的输出电压电平,可以使用三个独立的欠电压检测电路,实现复位或预警功能。μC 监控可以由 SPI 触发的窗口看门狗进行管理。出于节能原因,电机关闭时,TLE6368-G2 提供待机模式,静态电流不超过 30μA。在待机模式下,只有待机调节器保持激活状态。TLE6368-G2 基于英飞凌电源技术 SPT,允许双极、
CMOS 和 电源 DMOS 电路集成在同一个单片电路上。
特征描述
- 高效前置/后置调节器架构
- 较宽的输入电压范围:5.5V 至 60V
- 待机模式下电流消耗低下
- 适用于标准 12V 和 24V 电源网络
- 降压转换器作为预调节器:5.5V / 1.5A
- 极低 EME 的下坡控制
- 开关损耗最小化
- 三个高电流线性后置调节器,输出电压可选:5V/800mA、3.3V 或 2.6V/500mA、3.3V,或 2.6V/350mA
- 六个独立的电压跟踪器(跟随器):每个 5V/17mA
- 具有 1mA 电流能力的备用调节器
- 每个线性后调节器有三个独立的欠电压检测电路(例如,复位、预警)
- 通电复位功能
- 窗口看门狗
- 通过 SPI 进行跟踪器控制和诊断
- 所有输出都有短路保护
- 电源 PG-DSO-36-26 封装
- TLE6368-G2 的环保(符合 RoHS)版本
- AEC 认证
优势
- 高效率,用于复杂电源系统
- 也适用于卡车系统(24V 网络)
- 待机模式电流消耗低下
- 通过坡度控制实现极低 EME,易于实现多供电轨道系统
- 灵活的传感器供电系统(可以结合跟踪器,以获得更高的电流)
- 通过复位发生器和视窗看门狗监控 µC
- 用于较宽温度范围的热增强电源封装
潜在应用
- 动力系统: 变速箱,EMS
- 安全:EPS
支持