TLE6711G
综述
TLE6711G/GL 是一款专为汽车应用设计的多功能电源电路。该产品提供可编程升压电压和精准 5 V 全短路保护输出电压(降压)。TLE6711G/GL 包含用于启动系统的上电复位功能、监控已连接微控制器的集成数字窗口看门狗以及指示微控制器窗口看门狗故障的系统启用输出。该器件基于英飞凌的电源技术 SPT®,允许将双极和 CMOS 控制电路与 DMOS 功率器件集成在同一个单片电路中。TLE6711G 采用小型 PG-DSO-14-1 SMD 封装,满足应用的要求。此外,升压和降压的欠电压与过电压锁定以及过温关断等内置功能提高 TLE6711G/GL 供电系统的稳定性。
特征描述
- 升压转换器(升压)
- 升压过欠电压和欠电压锁定
- 降压转换器(逻辑电压)
- 2% 输出电压容差
- 逻辑过电压和欠电压锁定
- 过温关断
- 上电/掉电复位生成器
- 数字窗口看门狗
- 系统启用输出
- 工作环境温度范围
- -40 °C 到 125 °C
- 较宽的电源电压范围
- 电流消耗极低
- 小型 PG-DSO-14-1 SMD 封装
- 环保产品(符合 RoHS )
- AEC 认证
优势
- 为安全气囊应用点火电容器提供充电电压
- 安全气囊 ECU 供电
- 复位功能和窗口看门狗控制并监控 µC
潜在应用
-
安全气囊
支持