TLE7368-2E
TLE7368 器件是一款多功能电源电路,专为使用标准 12 V 电池的汽车动力系统设计。该器件主要用于为需要使用 5 V、3.3 V 或 1.2 V 电压的下一代 32 位微控制器系列器件(13 μm 光刻)供电并进行监控。该调节器沿用上一代产品 TLE6368 设计方案,其中将预调节器输出作为微控制器线性电源的输入。具体来说,TLE7368 将降压转换器与线性调节器和电压跟随器进行级联,实现极低的功率损耗。此配置甚至可以在环境温度较高的条件下为应用供电。降压转换器提供 5.5 V 预调节电压,峰值电流极小,仅为 2.5 A。两个低压差线性后调节器由该降压转换器供电,以高精度提供 5 V 和 3.3 V (2.6 V) 电压。调节器电流能力为 800 mA 和 700 mA。3.3 V (2.6 V) 线性调节器有自己的输入,允许在需要时在降压输出中插入降压器来降低芯片功率损耗。同样地,为了降低芯片功率损耗,芯片供电(1.5 V、1.2 V 或 1.3 V)也采用集成控制电路和外部功率级的设计方案。以上述方式实施板载和微控制器电源,支持在环境温度较高时运行。调节器系统包含所谓的功率排序功能,为三个输出电压提供受控启动顺序。除主调节器外,两个电压跟踪器的输入连接到 5.5 V 降压转换器输出电压上。其受保护的输出高精度跟随 5 V 线性主调节器,能够驱动 50 mA 和 105 mA 负载。为了监控每个线性调节器的输出电压,有两个独立欠电压检测电路可供使用。这两个电路可用于实施复位或中断功能。出于节能考虑,比如电机关闭时,TLE7368 提供待机模式。待机模式可由电池或微控制器启用和禁用。在该待机模式中,仅备用调节器处于活动状态,耗用的电池电流降至最低,延长电池寿命。选择引脚支持按应用需要配置备用调节器的输出电压。备用调节器输入与预调节器/后调节器系统的大功率输入相隔离。TLE7368 基于英飞凌的电源技术 SPT™,支持在同一个芯片/电路中集成双极、CMOS 和功率 DMOS 电路。
特征描述
- 高效率下一代微控制器供电系统
- 宽广的电池输入电压范围 < 4.5 V 到 45 V
- 工作温度范围 Tj = -40 °C 到 +150 °C
- 预调节器,降低整体功率损耗:集成电流模式降压转换器 5.5 V/2.5 A
- 后调节器,例如用于系统和控制器 I/O 供电:LDO1:5V ±2%,800 mA 电流限制,LDO2:3.3 V ±2% 或 2.6V ±2%(可选输出),700 mA 电流限制
- 集成线性调节器控制电路,为控制器芯片供电:LDO3 控制,用于外部 NPN 功率级: 1.2V ±2%
- 后调节器,用于板外供电:2 个跟踪调节器,跟随主 5 V 调节器,电流为 105 mA 和 50 mA
- 电流消耗极低的备用调节器:线性电压调节器用作备用电源,例如用于存储电路,输出电压可以通过硬件在 1.0 V 或 2.6 V 中选择,电流为 30 mA,独立电池输入与降压调节器输入相隔离
- 硬件控制开/关逻辑
- 欠电压检测:欠电压复位电路具有可调节的上电复位延迟时间,备用电源具有欠电压监控电路
- 窗口看门狗电路
- 所有调节器均具有过电流保护
- 控制器供电功率排序
- 过温关断
- 封装:低 Rthja Power-P-DSO-36 封装,PG-DSO-36 小型散热焊盘封装
- 仅 PG-DSO-36:环保产品(符合 RoHS)
- AEC 认证
优势
- 高效率,用于复杂电源系统
- 待机模式电流消耗低下
- 轻松实现多电源轨系统
- 通过复位发生器和视窗看门狗监控 µC
- 热增强散热焊盘封装,适用温度范围更宽
潜在应用
- 动力系统: 变速箱,EMS
- 安全:EPS