TLF35584QKVS2
综述
- TLF35584是一款多输出系统电源,适用于安全相关应用,通过在较宽输入电压范围内高效灵活的前/后稳压器概念提供3.3V-μC、收发器和传感器。由于开关频率范围较广,因此在效率和小型过滤器组件的使用方面可以进行优化。用专用参考稳压器为ADC供电,提供独立于μC负载的步骤,并可用作2个独立传感器电源的跟踪源。灵活的状态机、包括计时器在内的唤醒概念,以及备用调节器都有助于用户在众多应用程序中进行选择使用。
- 多种安全特性使得ASIL-D 和各种微控制器(μcs)易于实现。TLF35584 采用耐热增强型 LQFP-64(QK版),可进行自动光学检测。
如需数据表和进一步帮助,请联系您的销售代表或技术援助中心 (TAC)
特征描述
前/后稳压器概念:升压和降压/ LDO和跟踪器
- μC(主要、ADC /参考、StBy)
- 收发器
- 传感器
功能安全集成 (功能支持 ASIL-D)
- UV/OV-监控
- 灵活的监视器
- 误差监控
- 具有2个输出的安全状态控制器
- BIST
优势
- 效率与灵活性
- 可以在系统级别启用 ASIL-D
- 通过完整的文档集轻松实现 ISO26262 要求
潜在应用
动力系统
- 发动机管理
- 传输
- 分动器
- 集成启动发电机
xEV
- 电池管理
- 逆变器
- DCDC
- 充电器
底盘/安全
- 电动助力转向
- 电动转向柱锁
- 电动制动停车制动器
- 主动悬架
- 底盘控制
- 域控制
- ADAS 域控制
- 该设备符合 PRO-SIL™ISO26262 标准,并且符合 ISO26262(汽车安全)标准对性能的要求(更多信息请访问www.infineon.com/PRO-SIL)。
所需的安全完整性功能已经实现,可用于在系统层面实现 ASIL-D:通过独立参考对所有轨道进行 UV / OV 监控,通过灵活的监控器概念检测相关故障,监控 μC 的安全管理单元以及安全状态控制器,提供辅助安全路径。内置的自检功能可以确保相关安全功能的正常运行。所有功能都完全符合英飞凌的AURIX™要求,但同时也可以进行扩展支持其它 μC。所有与安全相关的配置都受到保护,只能通过特殊且顺利实施的解锁/锁定顺序进行更改。
此外,符合 PRO-SIL™ISO26262 标准的产品开发也遵循英飞凌定义的产品特定安全计划。产品开发遵循基于英飞凌 V 模型的开发生命周期,该周期包含所有 ISO26262 所需的活动以及与产品范围相关的工作产品。通过产品开发来捕获和验证与产品相关的安全要求和要求的指标,包括产品安全概念以及最终的产品安全案例,它可以提供论证和证据,用来表明已实现的安全要求和流程合规性,包括所有必要的支持流程。
一个独立的功能安全管理组织对符合ISO26262标准的安全生命周期表示支持。对于符合 ISO26262 标准的产品,除了英飞凌标准文档外,还提供安全手册和安全分析摘要报告*。
此外,英飞凌还为系统集成商提供专家支持,以在系统级别实现所需的 ASIL。英飞凌的活动让安全相关应用的简化集成得以实现。
*NDA 要求
Access to complete OPTIREG™ PMIC technical documentation including data sheets, app notes, etc.:
1. To get access to the full technical documentation you need access to the MyInfineon Collaboration Portal
2. Please register* under myinfineon.com with your company e-mail address and with this, request access to the MyInfineon Collaboration Portal.
(*If you are already registered at myinfineon.com, follow the guideline from page 6.)
Click here to see the step-by-step instructions to get registered.
3. In case you need further assistance, please fill in the form to our Technical Assistance Center or contact support@infineon.com
图表
视频
培训
On-demand Webinar: Power Management ICs for safety-relevant automotive applications
支持