TLE9263BQX V33
综述
TLE9263BQXV33 是一款采用散热焊盘 VQFN-48(7mm x 7mm)电源封装的单片集成电路,具有引脚尖端检测(LTI)功能,支持自动光学检测(AOI)。该器件为各种 CAN-LIN 汽车应用而设计,可作为微控制器的主要电源和 LIN、CAN 总线网络的接口。为了支持这些应用,系统基础芯片(SBC)提供了主要功能,例如为微控制器电源提供 3.3V 低压差稳压器(LDO),为传感器电源提供带有板外保护的 5V 低压差稳压器,提供 3.3V/1.8V 稳压器,用于驱动外部PNP晶体管,可作为板外使用或主调节器VCC1的负载分配配置的独立电源,提供支持 CAN FD 数据传输的 HS-CAN 收发器、用于数据传输的 LIN 收发器、具有嵌入式保护功能的高边开关,以及用于控制和监控器件的16位串行外设接口(SPI)。同时也实现了可配置超时/窗口看门狗电路,它具有复位特性,三个故障输出以及欠压复位特性。
该器件提供了低功耗模式,从而可以将永久连接到电池应用的电流消耗最小化。通过双级敏感监控/唤醒输入以及循环唤醒,就可以通过总线上的消息从低功耗模式进行唤醒。
设计该器件是为了让汽车应用可以承受恶劣的条件。
特征描述
- 中断模式和休眠模式下的静态电流消耗非常低
- SBC 正常模式和中断模式下的周期性循环唤醒
- SBC 正常模式、中断模式和睡眠模式下的周期性循环唤醒
- 低压差稳压器 3.3V,250mA
- 低压差稳压器5V,100mA,保护功能适用于车外使用
- 低压差稳压器可以驱动外部 PNP 晶体管 - 3.3V 负载分配配置或 3.3V/1.8V 独立配置,保护功能适合车外使用。在独立配置中,分流电阻(高达 350mA,带 470mΩ外部分流电阻)进行电流限制
- 高速 CAN 收发器:
– 完全符合 HS-CAN 标准 ISO 11898-2:2016
– 支持高达 5 Mbps 的 CAN FD 通信 - 两个 LIN 收发器 LIN 2.2a 和 J2602 具有可配置的 TXD 超时功能和 LIN 闪存模式
- 完全符合修订版“汽车应用 LIN、CAN 和 FlexRay 接口的硬件要求”1.3 (2012年5月4日)
- 四个高边输出7Ω(典型值)。
- 用于高边输出的专用电源引脚
- 两个通用高压输入和输出(GPIOs)可配置为 add. 故障输出、唤醒输入、低边开关或高边开关
- 三个用于电压电平监控的通用高压唤醒输入
- 备用高压测量功能,例如用于电池电压检测
- 可配置的唤醒源
- 复位输出
- 可配置的超时和窗口看门狗
- 高达三个故障输出(取决于配置)
- 具备过温保护和短路保护的特性
- 电源输入电压和温度范围广泛
- 软件与所有 SBC 系列 TLE926x 和 TLE927x 兼容
- 环保产品(符合 RoHS)& AEC 认证
- PG-VQFN-48 无引线散热焊盘电源组,具有引脚尖端检查(LTI)功能,支持自动光学检测(AOI)
培训
支持