Infineon 智能功率开关
Infineon®面向汽车和工业应用的低边和高边智能功率开关的全面创新产品组合
Infineon 智能功率开关 子类别
折叠所有子类别 展开所有子类别- Low-Side Switches
-
高边开关
- 综述
- Power PROFET™ + 12/24/48V | Automotive Smart High-Side Switch
- PROFET™ Load Guard 12 V |汽车智能高边开关
- PROFET™ +2 12V |汽车智能高边开关
- PROFET™+ 12V |汽车智能高边开关
- PROFET™+ 24V | Automotive Smart High-Side Switch
- Classic PROFET™ 12V | Automotive Smart High-Side Switch
- 经典 PROFET™ 24V |汽车智能高边开关
- PROFET™ | Industrial Smart High-Side Switch
- Infineon Smart Power Switches & Gate Driver Tool Suite
- PROFET™ Wire Guard 12V | Automotive Smart High-Side Switch
- Multichannel SPI Switches & Controller
用于汽车和工业应用的智能功率开关
Infineon®的智能功率开关产品组合包括低边和高边开关,可作为单通道和多通道器件,适用于广泛的12 V、24 V和48 V汽车和工业应用。 这些开关可以很好地取代传统的保险丝和继电器,并提供额外的高级功能,包括诊断和电流检测、更高的可靠性和重启可能性。 当驱动不同类型的负载时,它们提供出色的短路、过流和过热保护。 凭借汽车质量认证和先进的功能, Infineon®的智能功率开关是需要高性能、可靠性和支持功能安全要求的汽车和工业应用的理想选择。
高边开关
Infineon®的PROFET™智能高边开关为广泛的汽车和工业应用提供解决方案,并提供单通道和多通道开关。 PROFET™ 系列支持 12 V、24 V 和 48 V 汽车应用,通过提供 μs 级快速开关、过载、短路、过热、接地损耗和电源损耗保护,取代经典保险丝和继电器。 此外,不同的 PROFET™ 智能高边开关系列可以防止动态过压,例如抛负载和感性负载关断。 PROFET™ Guard 系列是最先进的智能高边开关系列,可满足汽车电力分配系统的最新需求(例如,功能安全ISO 26262)。 Infineon® Classic PROFET™ 是一个成熟的多功能产品系列,在市场上拥有超过 25 年的历史,具有可选的集成电流检测测量功能。 最后一个产品组合类别是工业PROFET™,专为工业应用而设计,具有出色的能效和坚固性。
低边开关
Infineon的低边智能开关产品组合包括两个主要产品系列:经典HITFET™和HITFET™+,适用于12 V和24 V汽车和工业应用。HITFET™(高度集成温度保护FET)系列是 Infineon智能低边开关的解决方案。其内置的智能保护功能可防止过流、过压、短路、过热和静电放电 (ESD)。经典 HITFET™ 提供高能量能力,RDS(on) 范围低至 10 mΩ。HITFET™+ 系列采用更小的封装尺寸,具有均衡的短路鲁棒性、高速 PWM 应用中的能量耗散和诊断。
多通道 SPI 开关
- Infineon®的多通道智能功率开关和控制器具有SPI通讯功能,支持广泛的汽车和工业应用,包括五个主要产品系列。
- Infineon® SPIDER产品包括用于低电流负载(如LED、低功率灯泡和步进电机)的多通道SPI 驱动,提供一系列的通道和配置选项。
- Infineon® SPIDER+ 系列具有增强的性能和功能,并增强了配置能力。这两个系列在 PWM 输入和电流能力方面都具有很高的可扩展性。
- Infineon® FLEX 系列是一款完全可扩展的多通道低边智能功率开关解决方案,具有 SPI、集成保护功能和高级诊断功能。Infineon
- SPOC™+2是最新一代高边多通道智能功率开关,具有串行接口,提供最先进的诊断和保护功能。它具有很高的灵活性,具有可配置的功能,例如开关速率控制和智能重启策略。 其SPI接口允许通过菊花链配置连接多个设备,以减少GPIO的数量。
EiceDRIVER™ APD 栅极驱动 IC
用于汽车电力分配系统的 Infineon 栅极驱动IC系列支持12 V、24 V和48 V的不同电压。EiceDRIVER™ APD产品有一个或两个栅极输出通道。 这些产品的特点是能够并联启动多个MOSFET,并在μs范围内同时切换时间,与传统保险丝相比,这显着提高了电力网络可靠性。 由于功耗低,与继电器相比,它们具有更大的优势。 除此之外,这些产品还提供各种不同的保护机制(例如电线保护)和诊断。
设计支持
Infineon 提供一系列设计资料,包括应用说明、评估板、PCB 设计数据、仿真模型和在线仿真工具。这些材料可以每个产品页面的“设计支持”一章中找到。 此外,我们还为汽车电力分配系统的智能功率开关和栅极驱动IC提供专用工具套件。
Infineon®的智能功率开关和栅极驱动工具套件支持系统架构师和硬件设计人员从构思到实现。 该套件允许用户使用“查找和选择”工具之一为特定负载选择正确的智能功率开关或栅极驱动IC。 与不同的“模拟和建模”工具一起, 可以为相应的产品模拟各种应用场景。 结果可以记录在报告工具中,并使用“配置”工具以及相应的评估板进行验证。
面临设计挑战? 英飞凌开发人员社区全天候为您提供服务,帮助您与全球各地的工程师建立联系和网络。从 Infineon® 支持工程师和专家成员那里获得帮助,随时随地解决您的设计挑战。
Low-side switches:
HITFET™ low-side switches offer a compelling feature set with protection against overtemperature, short circuits and overload conditions. They are also robust against ESD. Infineon recently expanded its portfolio with a new generation of products, named HITFET™ +.
HITFET™ + 12V is Infineon’s new generation of protected low-side switches for automotive and industrial applications. A novel technology enables a significant reduction (of up to 50 percent) in size compared with the existing Classic HITFET™ 12V portfolio. HITFET™ + 12V devices provide the ultimate design flexibility. The family consists of standard (BTS3xxxEJ/TF) and fully featured low-side switches (BTF3xxxEJ/TE) scaling from 11 mΩ to 125 mΩ in two different packages: TO-252 and TDSO-8. These devices are able to switch all kinds of resistive, inductive and capacitive loads.
HITFET™+ 24V, the first fast low-side switch, is capable of driving PWM signals of up to 20 kHz. It comes in a TDSO-8 package, which is five times smaller in size than the competition, thus paving the way for cost and PCB-space savings. A status pin enables the microcontroller to detect and diagnose failures faster. The device also comes with improved temperature protection, and is up to ten times more robust against short circuits.
HITFET™ + 24V is an ideal switch for braking, transmission and compressor systems.
TEMPFET™ devices, with up to 1 MHz switching speeds, provide a first line of protection against temperature and current via their temperature sensors. The temperature sensor is available on external pins, enabling direct access, fast switching and flexible temperature response control.
TEMPFET™ solutions are used in applications that require a minimum level of protection. Even though new designs featuring protected MOSFETs no longer typically focus on TEMPFET™ devices, numerous 12 V and 24 V niche applications continue to require temperature-protected MOSFETs, especially when reliability, robustness and long life are essential.
High-side switches
The highly integrated PROFET™ family (PROtected FET) incorporates a broad range of smart features for advanced diagnostics and protection. PROFET™ intelligent power high-side switches consist of a DMOS power transistor and CMOS logic circuitry for complete built-in protection.
They offer protection against overload, overtemperature, short circuits and other conditions across all kinds of automotive (12 V), trucks & agriculture (24 V) and industrial applications.
The PROFET™ + 12V family in PG-DSO-8 and PG-DSO-14 exposed pad packages consists of single-, dual- and four-channel protected high-side power switches providing state-of-the-art diagnostics and protection features. The switches are capable of driving loads from 0.5 A up to 10 A, with an RDS(on) from 8 mΩ to 200 mΩ. Their high short-circuit robustness combined with their high switching load capability set a new market benchmark!
Pin compatibility with the PROFET™ + 24V family and across each of the individual family devices is a unique feature of the PROFET™ + 12V family. An identical footprint across packages gives designers maximum freedom, allowing them to quickly and easily change loads and drivers without major modifications to the board layout.
Infineon’s PROFET™ + 24V smart high-side switches are designed for trucks and buses as well as construction and agricultural vehicles (CAV) in harsh environments. This scalable family (12 pin-compatible devices) offers comprehensive protection functions, very fast current sense diagnostics, an extended operating voltage range and high short-circuit robustness. All kinds of loads (inductive, capacitive, resistive) from 0.5 A to 10 A (nom. load current) can be driven.
The portfolio comprises single-, dual- and four-channel devices, all automotive-qualified according to AEC-Q100. The portfolio is rounded out by the BTF6070-2ERV device, which sets a new benchmark for switching speed and supports higher safety requirements (in applications such as ABS, ESP, etc.) thanks to additional ISO 26262 (ASIL B) qualification. Most of the devices come in PG-TDSO-14 packages.
The PROFET™ +2 12V family is Infineon’s latest generation of protected high-side switches (1.2 mΩ to 200 mΩ) in PG-TSDSO-14 exposed pad packages. This family offers single-, dual- and four-channel devices and provides state-of-the-art diagnostics and protection features. All products are qualified for automotive applications according to AEC-Q100 Grade1 or AEC-Q100 Grade0 (Grade0-qualified products are called BTS7xxx-yEPZ). The latest released PROFET™ +2 12V – ESP devices support currents up to 32 A and provide the new feature called Capacitive Load Switching mode.
Moreover, PROFET™ +2 12V provides outstanding energy capability with reduced current consumption, state-of-the-art current sense accuracy (kILIS), benchmark low cranking voltage capability and faster switching/slew rates with no impact on EMC.
Power PROFET™ is a benchmark family of ultra-low-ohmic protected high-side switches (1.0 mΩ to 2.5 mΩ) with integrated protection and diagnostics functions for automotive and 12 V industrial markets. These devices are especially designed to drive high-current loads of 25 to 40 A DC and to replace high-current relays and fuses across a wide range of applications such as power distribution and heating. Power PROFET™ switches are also an ideal driving solution for an increasing number of applications with high switching cycle requirements.
Infineon’s Classic PROFET™ portfolio of high-side switches enjoys a solid market reputation for the robust and lasting protection of numerous automotive (12 V/24 V) and industrial applications.
Infineon’s Classic PROFET™ 12 V devices are very versatile protected high-side switches suited to a broad application range extending from automotive (body, powertrain, transmission, chassis, steering) to industrial use cases (robotics, process automation, energy distribution). Some family members come with low current limitation, making them ideal for ADAS loads (cameras, radar, sensors).
All products (single-, dual- and four-channel devices) come with several protection features; most also have a status diagnostic function and some even offer additional current sense diagnostics. High energy robustness, an extended operating voltage range (up to 38 V) and low current limitation are key characteristics of the Classic PROFET™ 12 V family. All kinds of loads (inductive, capacitive, resistive) from 0.2 A to 20 A (nom. load current) can be driven. Various packages (DSO-8, DSO-14, DSO-20, SOT223) and power packages (D2PAK, DPAK) are available.
Infineon’s Classic PROFET™ 24 V family members are highly versatile protected high-side switches targeted at everything from commercial, construction and agricultural vehicles (CAV) – trucks and buses included – to industrial applications (robotics, process automation, energy distribution, etc.).
All products (single-, dual- and four-channel devices) come with several protection features; most also have a status diagnostic function and some even offer additional current sense diagnostics.
A unique eight-channel device (BTS4880R) and two devices that switch at extremely high speeds (AUIPS7221/1-RTRL, up to 100 kHz) supplement the portfolio to support highly specific requirements.
High energy robustness, an extended operating voltage range (up to 60 V), low current limitation (high-ohmic products) and high clamping voltages are key characteristics of the Classic PROFET™ 24 V portfolio. All kinds of loads (inductive, capacitive, resistive) from 0.3 A to 25 A (nom. load current) can be switched. Various packages (DSO-8, DSO-14, DSO-20, SOT223) and power packages (D2PAK, DPAK) are available.
The well-established high-side switch Industrial PROFET™ products were designed for targeting a variety of industrial applications which include all types of resistive, inductive and capacitive loads. Due to their outstanding energy robustness, they are perfectly suitable for switching even higher inductive loads and driving relays. Their main application areas include high-voltage applications (VBAT up to 58 V), high-speed PWM applications (up to 1 kHz) and they are most notably capable of switching higher inductances smoothly.
Multichannel SPI Switches & Controller
Infineon’s SPI-driven multichannel serial interface power controller SPOC™ offers a broad range of smart features like diagnostics and protection. Thanks to the Serial Peripheral Interface (SPI), various features can be configured. This configurability gives designers more flexibility and supports the intelligent power distribution trend.
SPOC™ +2 is Infineon’s latest generation of four- and six-channel smart high-side power controllers (5.5 mΩ to 70 mΩ) in PG-TSDSO-24 exposed pad packages. Control, configuration and diagnostics are carried out via the Serial Peripheral Interface (SPI).
Thanks to the SPI, additional configurable features can be applied individually for each channel. In addition to state-of-the-art functions like short circuit and overload protection, SPOC™ +2 offers a configurable overload detection current feature. Moreover, the protection strategy (intelligent restart control or intelligent latch) and the current sense accuracy (kILIS) can be configured individually based on application requirements.
FLEX is Infineon´s Multichannel SPI Low-Side Power Switche family for powertrain, safety and industrial applications is specially designed to drive a various range of loads from relays, injector valves, oxygen probe heater and general purpose solenoids, up to uni-polar stepper motors.
SPIDER products are high integrated multichannel SPI driver for small current loads, such as relays & solenoids, LED’s, small bulbs and stepper motors. SPIDER devices are designed to be used in automotive and industrial applications with dedicated feature sets. The SPIDER family (TLE72x) consists of 4 and 8 channel low-side and 8 channel low-side/ high-side drivers with 2 configurable channels. The new SPIDER+ family (TLE75x) offers an improved performance, higher flexibility (up to 6 configurable channels) and new channel partitionings ( e.g. 8 channel high-side driver) vs SPIDER. To ensure highest functional safety, all 9 devices have a fail safe (Limp Home) and Cranking function implemented. An unique LED- paket, available for high-side and flexible devices, provides additional features for LED and small bulb drive. All devices have small 150 mil packages (exposed pad).
![](/export/sites/default/_images/product/trainings/Powering-up-with-Infineons-smart-high-side-switches.jpg_1757708891.jpg)
- Recognize the portfolios of PROFET™ +2 12V and Power PROFET™ and identify the advantages of each of these product families
- Distinguish the differentiating features of the newly released devices of the PROFET™ +2 12V and Power PROFET™ + 12V families
![Gate Driver Profet Load Guard](/export/sites/default/_images/product/power/GateDriver/product_picture/PROFETLoadGuard.JPG_1780796916.jpg)
- Identify the features that give PROFET™ Load Guard its special load flexibility
- Understand how they work, and list the advantages of using PROFET™ Load Guard to address several intelligent power distribution use cases as well as various applications.
![Low_Side_Switches Training](/export/sites/default/_images/product/power/Low_Side_Switches.JPG_1784491000.jpg)
- Get to know Infineon solutions for low-side power switch ICs and identify which solutions meet specific automotive and industrial application requirements.
- Become aware of the support material that Infineon provides for its low-side power switch portfolio.
![SPOC_SPI_Communication](/export/sites/default/_images/product/power/SPOC_SPI_Communication.JPG_1779873395.jpg)
- Understand what a Serial Peripheral Interface (SPI) is and recognize its benefits
- Get familiar with the write commands to configure the registers
![Introduction to the world of Infineon smart switches](/export/sites/default/_images/product/power/Low-Side-and-High-Side-Switches/PROFET-Automotive-Smart-High-Side-Switch/Introduction_smart_switches.PNG_1778949874.png)
- Learn how smart switches are closely linked to the future of mobility
- Get acquainted with Infineon’s solutions
![protection and diagnosis features of Profet](/export/sites/default/_images/product/power/protection_and_diagnosis_features_of_Profet_2_12.PNG_1780796916.png)
- Learn how both protections (intelligent restart control and intelligent latch) work
- Be able to describe the reset via DEN pin function and recognize the different diagnosis cases in ON and OFF states
![12V high-side switches based on SMART7 technology](/export/sites/default/_images/product/power/Low-Side-and-High-Side-Switches/PROFET-Automotive-Smart-High-Side-Switch/12V_high-side_switches_based_on_SMART7_technology.PNG_1779873395.png)
- Know what PROFET™ +2 12 V and SPOC™ +2 are and recognize their benefits
- Identify the specificities of SPOC™ +2
Do you know what industrial automation is?
Join us on this journey through the world of factory automation and find out how semiconductor solutions help factories become smart!
Modern industries typically require many coordinated single steps to accomplish a finished product or any activity flow. Imagine this with no automation in place: any high volume outputs or uninterrupted courses of action at a high level of quality and in a short time would not be possible, would it?