Classic PROFET™ 12V | Automotive Smart High-Side Switch
综述
Infineon‘s Classic PROFET™ 12 V are protected high-side power switches for a broad application range in automotive and industry segment
作为稳健、可靠的解决方案,英飞凌经典 PROFET™ 产品组合闻名遐迩,可轻松实现半导体高边架构。
关键特性值得信赖,且久经考验:
- 高能量可靠性
- 高电压容量 (58V)
- 快速开关能力(高达 1kHz)
- 电流消耗
PROFET™ 智能电源开关由 DMOS 功率晶体管和 CMOS 逻辑电路组成,可实现完整内置保护。经典 PROFET™ 系列(保护型 FET)结合多种保护开关和不同级别的智能功能,例如,诊断(状态或电流检测)和保护功能。如果出现故障,状态功能可诊断过热或开路负载。PROFET™ 诊断功能还可为用户提供有关开关和负载的精确信息。通过消除对附加分立电路和组件需要,诊断反馈和负载电流检测可将风险降至最低。PROFET™ 拥有多种智能功能,是各种汽车 (12v)、卡车和农业 (24v) 以及工业应用的理想选择。
应用实例 |
应用范围 |
负载 |
---|---|---|
|
|
|
![](/export/sites/default/Community-banner_small.jpg_1667642853.jpg)
Infineon Developer Community is available 24x7 for you to connect and network with engineers across the globe. Get help from Infineon support engineers, and expert members to solve your design challenges anytime, from anywhere, in any topic, and in your preferred language.
产品
应用
支持