BTF50060-1TEA
综述
高边功率开关,集成了垂直功率 FET,提供嵌入式保护和诊断功能。
特征描述
- 过载保护
- 电流限制
- 短路保护
- 热关断
- 过电压保护
- 感应负载的快速去磁
- 反向电池保护 1)
- 开漏诊断输出
- OFF 状态下的开路负载检测
- 兼容 CMOS 的输入
- 接地损失和 Vbb 保护损失
- 静电放电 (ESD)保护
优势
- PWM 能力高达 25kHz
- 高负载电流能力
- 高浪涌电流能力
- 高能量容量
- 集成保护功能
- 集成诊断功能
潜在应用
- 汽车车身&便利
- 电机控制
- 配电
- 继电器更换
- 熔丝更换
培训
支持