BTS4300SGA
综述
BTS4300SGA 是一款双通道智能高边电源开关。该产品嵌入 PG-DSO-8-24 封装,提供保护功能和诊断。功率晶体管由带电荷泵的 N 通道功率 MOSFET 构成。该器件采用 Smart 技术集成。其经过专门设计,适用于在恶劣的汽车环境中驱动继电器和 LED。
特征描述
- 适用于 12V 应用
- 过载保护
- 电流限制
- 短路保护
- 热关断时重启
- 过压保护(包括负载突降)
- 感应负载的快速去磁
- 外部电流反向电池保护
- 开漏诊断输出
- OFF 状态下的开路负载检测
- 兼容 CMOS 的输入
- 接地损失和 Vbb 保护损失
- 静电放电保护
- 非常低的待机电流
- AEC 认证
- 环保产品(符合 RoHS)
优势
- 负电压钳位在输出端,带有感应负载
- 标记故障事件(状态引脚)
- 电流限制
- 非常低的待机电流
- 热关断时重启
- 静电放电保护
潜在应用
- 车身控制模块
- 座椅控制
- 分散式镜像模块
- 分散式照明模块
- 启动和停止传输
- HEV主电池组
- 信息娱乐系统
图表
视频
培训
支持