BTS50060-1TEA
综述
BTS50060-1TEA 采用 PG-TO252-5-11 封装, 是一款 6mΩ 智能单通道高边电源开关。该开关基于智能功率芯片技术,与 P 通道垂直功率 MOFSET 相结合,具有保护和诊断功能。其经过专门设计,适用于在恶劣的汽车环境中驱动阀门。
特征描述
- 降低开关损耗
- 优化 EMC - 低辐射、高抗干扰能力
- 优化 PWM频率至 100Hz 左右
- 3.3V 和 5V 兼容逻辑输入
- 高级模拟负载电流感测信号提供简易校准方法、实现高准确率。
- 内置诊断特性(例如,开启和关闭时的开路负载检测)
- 内置诊断功能(例如,过电流关断、过温关断)
- Infineon® INTELLIGENT LATCH
- 环保产品(符合 RoHS)
- AEC 认证
优势
- 高负载电流能力
- 高浪涌电流能力
- 高能量容量
- 集成保护功能
- 集成诊断功能
- 高测电流精度
潜在应用
- 汽车车身&便利
- 配电
- 继电器更换
- 熔丝更换
- 供热应用
培训
支持