BTS50080-1TEA
综述
BTS50080-1TEA 是一款采用 PG-TO252-5-11 封装的单通道高边电源开关,提供嵌入式保护功能。功率晶体管由带电荷泵的 N 通道垂直功率 MOSFET 构成。该设计基于Smart SIPMOS内建芯片 技术。BTS50080-1TEA 具有电流控制输入,并提供带负载电流感测的诊断反馈,以及在过载运行,过热关断和/或短路停机时定义的故障信号。
特征描述
- 可扩展产品系列的部件
- 负载电流感测
- Reversave™
- 非常低的待机电流
- 电流控制输入引脚
- 改善电磁兼容性 (EMC)
- 感应负载的快速去磁
- 欠压稳定行为
- 环保产品(符合 RoHS)
- AEC 认证
优势
- 高负载电流能力
- 高浪涌电流能力
- 高能量容量
- 集成保护功能
- 集成诊断功能
潜在应用
- 汽车车身&便利
- 汽车照明
- 配电
- 继电器更换
- 熔丝更换
- 供热应用
培训
支持