BTS441RG
综述
- N 通道垂直功率 FET 具有电荷泵、接地参考 CMOS 兼容输入以及诊断反馈,采用 Smart SIPMOS 技术单片集成
- 提供嵌入式保护功能
- 环保产品(符合 RoHS)
- AEC 认证
特征描述
- 适合12V和24V应用
- 过载保护
- 电流限制
- 短路保护
- 热关断
- 过压保护(包括负载突降)
- 感应负载的快速去磁
- 外部电流反向电池保护
- 过温和短路开漏诊断输出
- 外部电阻开路负载检测处于关闭状态
- 兼容 CMOS 的输入
- 接地损失和 Vbb 保护损失
- 静电放电 (ESD)保护
- 非常低的待机电流
- AEC 认证
- 环保产品(符合 RoHS)
优势
- 负电压钳位在输出端,带有感应负载
- 标记故障事件(状态引脚)
- 电流限制
- 非常低的待机电流
- 热关断时重启
- 静电放电保护
潜在应用
- 卡车&农用车辆解决方案 (24V)
- 动力系统/离合变速箱
- 汽车照明
- 车身控制模块
- 座椅控制
- 分散式镜像模块
- 分散式照明模块
- 启动和停止传输
- HEV主电池组
- 信息娱乐系统
视频
培训
支持