BTS452R
综述
高边功率开关,集成了垂直功率 FET,提供嵌入式保护和诊断功能。
特征描述
- 过载保护
- 电流限制
- 短路保护
- 热关断时重启
- 过压保护(包括负载突降)
- 欠电压时关断
- 感应负载的快速去磁
- 外部电流反向电池保护
- 过温和短路开漏诊断输出
- 外部电阻开路负载检测处于关闭状态
- 兼容 CMOS 的输入
- 静电放电 (ESD)保护
- 非常低的待机电流
- 环保产品(符合 RoHS)
优势
- 负电压钳位在输出端,带有感应负载
- 标记故障事件(状态引脚)
- 电流限制
- 非常低的待机电流
- 热关断时重启
- 静电放电保护
潜在应用
- 卡车&农用车辆解决方案 (24V)
- 动力系统/离合变速箱
- 汽车照明
- 车身控制模块
- 座椅控制
- 分散式镜像模块
- 分散式照明模块
- 启动和停止传输
- HEV主电池组
- 信息娱乐系统
视频
培训
支持