BTS50085-1TMB
综述
高边功率开关,集成了垂直功率 FET,提供嵌入式保护和诊断功能。
特征描述
- 过载保护
- 电流限制
- 短路保护
- 过温保护
- 过压保护(包括负载突降)
- 负电压钳位在输出端
- 感应负载的快速去磁1)
- 低阻值反向电流运行
- 负载电流感测诊断反馈
- 通过电流感测实现开路负载检测
- Vbb 保护损失2)
- 静电放电 (ESD)保护
- 环保产品(符合 RoHS)
- AEC 认证
优势
- 高负载电流能力
- 高浪涌电流能力
- 超高能量容量
- 适用于24V应用
- 集成保护功能
- 集成诊断功能
潜在应用
- 汽车车身&便利
- 配电
- 继电器更换
- 熔丝更换
- 供热应用
- 卡车&农业(24V)
- 工业自动化
培训
支持