BTS50020-1TAD
综述
BTS50020-1TAD 是一款 2.0mΩ 智能单通道高边电源开关,嵌入 PG-TO-263-7 -10封装,提供保护功能和诊断。其包含 Infineon® ReverSave™ 功能。功率晶体管由带电荷泵的 N 通道功率 MOSFET 构成。其专为在恶劣的汽车环境中驱动高达 60 A 的高电流负载而设计,适用于开关电池耦合、配电开关、加热器、电热塞等应用。
特征描述
-
单通道设备
-
低待机电流
-
支持 3.3V 至 V S电平的输入引脚
-
静电放电保护(ESD)
-
优化的电磁兼容性 (EMC)
-
独立于负载接地的逻辑接地
-
输出引脚上的漏电流非常低
-
兼容启动脉冲要求(ISO 7637 测试脉冲 4 和 LV124 冷启动脉冲)
-
嵌入式诊断功能
-
嵌入式保护功能
-
环保产品(符合 RoHS)
-
AEC 认证
潜在应用
-
适合各类电阻式、电感式和电容式负载
-
更换机电继电器、熔丝和分立电路
-
最适合大电流负载的应用,例如,加热系统、配电主开关、开启和停止电源开关
-
低频 PWM 应用
培训
支持