PROFET™ + 12V |汽车智能高边开关
PROFET™ + 12V 是一个可扩展的 12 V 高边智能开关系列,具有保护功能和诊断功能,适用于汽车应用
Infineon®的 PROFET™ + 12V (PROtected FET) 系列包括采用 DSO-8 和 DSO-14 裸焊盘封装的单通道、双通道和四通道高边功率开关。RDS(ON)电阻为8 mΩ至200 mΩ,它们能够驱动0.5 A 至 10 A 的负载。它们在市场上已经很成熟。事实上,SMART6 技术已经在市场上经过了近 10 年的验证。自 2010 年发布以来,已在全球交付了超过 10 亿颗 PROFET™ + 12V。
关于PROFET™ + 12V
Infineon®的PROFET™ + 12V(PROtected FET)系列由高边智能功率开关组成,提供最先进的诊断和保护功能,例如:
- 非常高的短路和能量鲁棒性
- 过载、过压和短路保护
- 过温、接地损耗、电源损耗和静电放电 (ESD) 保护。
除了保护和诊断功能外,PROFET™+ 12V 还具有其他优势,例如 PROFET+ 12V 系列与 PROFET™™ + 24V 系列以及每个单独系列器件的引脚兼容。
PROFET™ + 12V系列
Infineon®的 PROFET™™ +12V(PROtected FET)系列包括单通道、双通道和四通道智能高边开关,采用DSO-8和DSO-14裸焊盘封装。RDS(ON) 电阻为8 mΩ至200 mΩ,能够驱动0.5 A 至 1 A 的负载。符合汽车标准的高边开关在市场上已久负盛名。该通用系列具有高度的短路鲁棒性,可抵抗感性负载的高能量。这种智能功率设备用于许多应用,例如电机、继电器的替代,阀门、加热元件以及具有高输入电容的负载。
设计支持
Infineon 提供一系列设计资料,包括应用说明、评估板、PCB 设计数据、仿真模型和在线仿真工具。这些材料可以每个产品页面的“设计支持”一章中找到。 此外,我们还为汽车电力分配系统的智能功率开关和栅极驱动IC提供专用工具套件。
Infineon®的智能功率开关和栅极驱动工具套件支持系统架构师和硬件设计人员从构思到实现。 该套件允许用户使用“查找和选择”工具之一为特定负载选择正确的智能功率开关或栅极驱动IC。 与不同的“模拟和建模”工具一起, 可以为相应的产品模拟各种应用场景。 结果可以记录在报告工具中,并使用“配置”工具以及相应的评估板进行验证。
面临设计挑战? 英飞凌开发人员社区全天候为您提供服务,帮助您与全球各地的工程师建立联系和网络。从 Infineon® 支持工程师和专家成员那里获得帮助,随时随地解决您的设计挑战。
基本特性 | 优势 |
---|---|
|
|