BTS5180-2EKA
综述
BTS5180-2EKA 是一款 180 mΩ 智能双通道高边电源开关,嵌入 PG-DSO-14-40 EP 散热焊盘封装,提供保护功能和诊断。功率晶体管由带电荷泵的 N 通道垂直功率 MOSFET 构成。该设备被集成到 Smart6 技术中。专门设计用于驱动最高 1 * 5W 灯以及恶劣汽车环境中的 LED。
特征描述
- 双通道设备
- 非常低的待机电流
- 3.3 V 和 5 V 兼容逻辑输入
- 静电放电保护(ESD)
- 优化的电磁兼容性
- 独立于负载接地的逻辑接地
- 关断状态下,功率 DMOS 漏电流极低
- 环保产品(符合 RoHS)
- AEC 认证
视频
培训
支持