BTS7008-2EPA 12 V | 9mΩ | 7.5A | 2 channel smart high-side power switch | analog current sense | body control application
综述
BTS7008-2EPA 是一款 8 mΩ 双通道的智能高边电源开关,提供保护和诊断功能。该设备被集成到 SMART7 技术中。
特征描述
- 具有诊断和嵌入式保护功能的高边开关
- 隶属于PROFET TM + 2 系列
- Rever Save,可在反极性下实现低功耗
- 环保产品(符合 RoHS)
- 符合 AEC Q100 1 级认证
- 具有受控重启的绝对和动态温度限制
- 带智能重启控制的过电流保护(跳闸)
- 欠压关断
- 带外部组件的过电压保护
- 比例负载电流感测
- 开、关状态下进行开路负载
- 接地和电池短路
视频
培训
支持