BTS7010-2EPA 12 V | 9.5mΩ | 6.5A | 2 channel smart high-side power switch | analog current sense | body control application
综述
BTS7010-2EPA 是一款 10mΩ 智能双通道高端电源开关,提供保护功能和诊断。该设备被集成到 SMART7 技术中。
特征描述
- 具有诊断和嵌入式保护功能的高侧开关
- PROPHET TM + 2 系列的一部分
- Rever Save,可在反极性情况下实现低功耗
- 环保产品(符合 RoHS)
- 符合 AEC Q100 一级标准
- 具有受控重启的绝对温度限制和动态温度限制
- 具有智能重启控制的过流保护(跳闸)
- 欠压关机
- 具有外部组件的过压保护
- 负载电流检测
- 开、关状态下进行开路负载
- 接地和电池短路
培训
支持