BTS3160D
综述
BTS3160D是一款采用PG-TO-252-5-13封装的具有锁定功能的单通道高边电源开关,提供嵌入式保护功能。功率晶体管由 N 通道垂直功率 MOSFET 构成。该器件由智能功率技术中的控制芯片控制。该器件能够转换所有类型的电阻,电感和电容负载。就灯负载而言,必须考虑灯的浪涌电流,即额定电流的八到十倍。最大浪涌电流必须低于最小短路关断电流。
特征描述
- 逻辑电平输入兼容3.3 V或5V微控制器
- 由V bb线供电,电压低至6 V.
- 所有漏电流都非常低
- 提供数字故障信息
- 静电放电保护(ESD)
- 环保产品(符合 RoHS)
- 具有锁定功能的热关断
- AEC 认证
潜在应用
- 车身控制器(内置照明调光)
- 后雨刷电机驱动器
视频
支持