BTS3256D
综述
BTS 3256D 是一款采用 PG-TO-252-5-11 封装的单通道低边电源开关,提供嵌入式保护功能。该 HITFET™ 设计用于汽车和工业应用,具有优秀的保护和控制功能。功率晶体管是 N 通道垂直功率 MOSFET。该器件由智能功率技术芯片控制。
特征描述
- 转换速率由专用引脚控制,支持 EMC 优化开关或 PWM 运行
- 最高开关频率 12kHz
- 检测数字故障信号,重启延迟时间支持快速 PWM 运行期间检测
- 时间控制自动重启行为,实现高温和过载保护
- 时间和功率限制有效电流限制
- 3.3V 或 5V 逻辑输入实现极低 RDSDS(on)
- 静电放电保护(ESD)
- 极低漏电流
- 环保产品(符合 RoHS)
- AEC(汽车电子委员会)压力测试认证
潜在应用
- 螺线管驱动器(动力系统)
- 车身控制器(内置照明调光)
视频
支持