BTS3800SL
综述
BTS3800SL 是单通道低边功率开关,具有嵌入式保护功能,采用 PG-SCT595 封装。该器件单片集成 N 通道功率 MOSFET 和额外保护功能。BTS3800SL 专门设计在汽车和工业应用中用作受保护的继电器驱动器。
特征描述
- 短路保护和过载保护
- 具有锁定行为的热关断
- 静电放电保护
- 过压保护
- 逻辑电平输入,适用于 5V 和 3.3V
- 小体积汽车电源封装
- 环保产品(符合 RoHS)
- AEC 认证
潜在应用
- 受保护汽车
- 继电器驱动器
视频
支持