BTS3018TC
综述
BTS3018TC 是一款 18 mOhm 智能单通道低边电源开关,采用 PG-TO263-3-2 封装,提供嵌入式保护功能。该设备是单片集成的 N 通道垂直功率 FET 构成。BTS3018TC是通过汽车认证的以及可用于12V 和 24V 汽车应用和工业应用。
特征描述
- 短路保护和过载保护
- 具有锁定行为的热关断
- 静电放电保护
- 过压保护
- 逻辑电平输入,适用于 5V 和 3.3V
- 12V 和24V 可用性
- 环保产品(符合 RoHS)
- AEC 认证
优势
- 高能量容量
- 3.3V 微控制器兼容
- 适用于24V汽车和工业应用
潜在应用
- 适用于各类电阻式、电感式和电容式负载
- 更换分立电路
支持