BTS3046SDR
综述
BTS3046SDR 是一款采用PG-T0252-3-11封装的单通道低边MOSFET电源开关,提供嵌入式保护功能。该设备是单片集成 N 通道垂直功率 FET 并且嵌入保护功能。BTS3046SDR 是通过汽车认证的以及可用于12V 和 24V 汽车应用和工业应用。
特征描述
- 短路保护和过载保护
- 具有锁定行为的热关断
- 静电放电保护
- 过压保护
- 逻辑电平输入,适用于 5V 和 3.3V
- 可进行模拟驾驶
- 12V 和24V 可用性
- 环保产品(符合 RoHS)
- AEC 认证
潜在应用
- 24V 应用
视频
支持