BTS3408G
综述
BTS3408G 是一款双通道低边开关,具有 D-DMOS 输出级,适用于驱动电阻式、电容式和电感式负载。该产品设计基于英飞凌智能电源技术 (SPT,)支持在同一单片电路上集成双极 CMOS 和功率 D-MOS 器件。BTS3408G 由嵌入式保护功能提供保护,设计用于汽车和工业应用。它特别适用于驱动步进电机和线路。
特征描述
- 逻辑电平输入
- 与3V微控制器兼容
- 静电放电保护
- 热关断时自动重启
- 过载保护
- 短路保护
- 过压保护
- (期间关断) 下的开路负载检测
- 电流限制
- 直接输入并联控制
- 多路复用 FREEZE 功能
- 一般故障标志
- 非常低的待机静态电流
- 开关频率高达 50kHz
- 环保产品(符合 RoHS)
- AEC 认证
潜在应用
- 24V 应用
- 继电器驱动器
- 小型负载驱动
视频
支持