Home 产品分类 功率器件 智能功率开关 Low-Side Switches HITFET™ +12V BTF3050TE BTF3050TE 综述 BTF3050TE 是一款 50mOhm 智能单通道低边电源开关,采用 PG-TO252-5 封装,提供嵌入式保护功能。功率晶体管由 N 通道垂直功率 MOSFET 构成。该设备是单片集成的。BTF3050TE 符合汽车标准,针对12V 汽车和工业应用进行了优化。 特征描述 关断状态下,功率 DMOS 漏电流极低 3.3V 和 5V 兼容逻辑输入 静电放电保护(ESD) 可调节的开关速度 在功率级中具有自动重启信号交换数字反馈 环保产品(符合 RoHS) AEC 认证 优势 增强的坚固性 可选的转换速度 3.3V 微控制器兼容 低DMOS漏电流 潜在应用 继电器更换 小型电动机 电磁线圈 指标参数 文件 订单 设计支持 视频 Share 合作伙伴 培训 包装 支持 联系