BTS3125EJ
综述
BTS3125EJ 是一款 125mΩ 智能单通道低边电源开关,采用 PG-TDSO8-31 封装,提供嵌入式保护功能。功率晶体管由 N 通道垂直功率 MOSFET 构成。该设备是单片集成的。BTS3125EJ 符合汽车标准,针对 12 V 汽车应用进行了优化。
特征描述
- 单通道设备
- 关断状态下,输出漏电流极低
- 静电放电保护(ESD)
- 嵌入式保护功能(参见下文)
- 封装符合 ELV
- 环保产品(符合 RoHS)
- AEC 认证
潜在应用
- 适合各类电阻式、电感式和电容式负载
- 更换机电继电器、熔丝和分立电路
支持