TLE6244X
综述
采用智能电源技术 (SPT) 的 18 倍低边开关(0.35 Ω 到 1 Ω),具有一个串行外设接口 (SPI) 和 18 个开漏 DMOS 输出级。TLE6244X 由嵌入式保护功能提供保护,设计用于汽车和工业应用。输出级通过 SPI 接口控制。此外,对于脉宽调制应用,18 个通道中有 16 通道可进行直接并行控制。因此,TLE6244X 特别适用于发动机管理和动力系统。
特征描述
- 短路保护
- 过温保护
- 过电压保护
- 16 位串行数据输入和诊断输出(2 位/通道,符合 SPI 协议)
- 在脉宽调制应用中对 16 个通道进行直接并行控制
- 低静态电流
- 兼容 3.3V 微控制器
- 静电放电 (ESD) 保护
- 环保产品(符合 RoHS )
- AEC 认证
支持