TLE8104E
综述
采用智能电源技术的智能 4 通道低边开关TLE8104E 专为动力系统应用而设计,配有用于控制和诊断的串行外设接口 (SPI)。所有通道都具有过流/过温保护功能,并通过有源箝位电路进行增强,以驱动传感负载。可以通过 SPI 进行负载状态检测:接地(SCG),开路负载(OL)和电池短路(SCB)短路。4个输入引脚,可用于开关的直接PWM控制。
特征描述
- 8位SPI
- 4x 直接输入引脚
- 故障引脚
- 可编程有源低/高逻辑
- 有源箝位
- 诊断SCG,OL和SCB
- 过电流保护(电流限制)
- 过温保护
- IC过温警告
- 静电放电 (ESD)保护
- 低静态电流模式
- 环保产品(符合 RoHS)
- AEC 认证
优势
- 感应负载箝位
- 小型散热焊盘封装
- 全面保护
- 完全诊断
- SPI通信
潜在应用
- 发动机管理
- 驱动电阻/感应负载(电磁阀、喷射器、阀门、继电器)
- 工业应用
支持