TLE8110ED
综述
采用智能电源技术中的 10 通道低端开关,具有串行外设接口和 10 个开漏 DMOS 输出级。TLE8110ED 由嵌入式保护功能提供保护,设计用于汽车和工业应用。输出级通过并联输入引脚控制,用于 PWM 或 SPI 接口。TLE8110ED 特别适用于发动机管理和动力系统。
特征描述
- 过压、过热、静电保护
- 所有10个通道的直接并联 PWM 控制
- 16bit SPI 接口
- 循环链 8/16-位能力
- 反向电流保护
- 单极步进电机的目标中断时间
- 与 3.3V- 和 5V- 单片机 I/O 端口兼容
- 环保产品(符合 RoHS)
- 无铅
- 符合 Q100 和 AEC Q006
优势
- 灵活使用所有低端开关
- VDS(CL) = 45 … 60 V 时的感应负载箝位
- 成本和尺寸优化包装
- 全面保护和诊断
- •SPI通信
潜在应用
- 汽车动力总成、车身和安全应用
- 发动机管理
- 驱动电阻/负载(电磁阀、喷射器、阀门、继电器)
- 工业应用
支持