TLE8110EE
综述
采用智能电源技术 [SPT] 的 10 倍低边开关,具有一个串行外设接口 [SPI] 和 10 个开漏 DMOS 输出级。TLE8110EE 由嵌入式保护功能提供保护,设计用于汽车和工业应用。输出级通过 PWM 或 SPI 接口并行输入引脚控制。TLE8110EE 特别适用于发动机管理和动力系统。
特征描述
- 过电压、过温、ESD 保护
- 对所有通道进行直接并行 PWM 控制
- 安全通信(SPI 和并行)
- 高效通信模式:compactCONTROL
- 兼容 3.3V 和 5V 微控制器 I/O 端口
- clampSAFE 支持通道高效并行使用
- 环保产品(符合 RoHS)
- AEC 认证
支持