TLE9104SH
综述
采用智能电源技术的智能 4 通道低端开关 TLE9104SH 专为动力总成应用而设计,配有串16位的行外设接口(SPI),用于控制和诊断。所有通道都具有过流/过温保护功能,并通过有源箝位电路进行增强,以驱动传感负载。可以通过 SPI 进行负载状态检测:接地(SCG),开路负载(OL)和电池短路(SCB)。4个输入引脚,可用于开关的直接控制。TLE9104SH 具有重要的安全功能,因此非常适合用于安全关键型汽车和工业应用。TLE9104SH 特别适用于必须控制高电流/高能致动器的发动机管理、变速器控制和电池管理系统中驱动各种负载。
特征描述
- 8Mhz 时的 16 位 SPI
- 4个直接输入引脚
- VDS(CL): 50…60 V (内部箝位)
- RDSON:300 mΩ (@ 150˚C)
- 3 A 额定负载电流
- 5 A 峰值电流
- VIO pin 兼容 3.3V 与 5.5V SPI
- 独立的开关诊断功能
- 可配置过电流保护
- 静电放电(ESD)保护
- 用于安全关键型应用的额外输出 EN pin
- 用于安全关键型应用的 SPI 通信看门狗
- 通过 SPI 可用于安全关键型应用的输出级状态
- 环保产品(符合 RoHS)
- 无铅
- 符合 AEC Q100/101 和 Q006
优势
- 高电流/效能能力
- 灵活的可配置特性
- VDS(CL) = 50 … 60 V 时的感应负载箝位
- 成本和尺寸优化包装
- 保护和诊断功能 (SCB、OT、OC、OL、SCG)
- 安全功能(EN pin、通信看门狗、输出级状态......)
- SPI通信
潜在应用
- 汽车动力总成、车身和安全应用
- 发动机管理、变速器控制和电池管理
- 驱动电阻/负载(电磁阀、喷射器、阀门、继电器)
- 工业应用
支持