TLE7230R
综述
TLE 7230 R 是一款采用智能电源技术 (SPT) 的八进制低边开关,具有一个串行外设接口 (SPI) 和八个开漏 DMOS 输出级。该产品由嵌入式保护功能提供保护,设计用于汽车和工业应用。输出级通过串行外设接口控制。此外,对于脉宽调制应用,四个通道均可进行并行控制。这些功能使 TLE 7230 R 特别适用于发动机管理和车身系统。
特征描述
- 保护:过载、短路、过温、过电压
- 静态电流低 < 10μA
- 16 位 SPI(适用于菊花链)
- 直接并行控制四个通道
- PWM 输入(解复用)
- 并行输入,高或低活动可编程
- 可编程功能:布尔操作、过载行为、过温行为、开关时间
- 一般故障标志
- 数字端口兼容 5V 和 3.3 V 微控制器
- 静电放电 (ESD)保护
- 全反向电流功能,无闭锁
- 环保产品(符合 RoHS)
- AEC 认证
优势
- 所需微控制器 I/O 数量更少
- 保护负载和器件
- 减小 PCB 空间占用
- 提升可靠性
- 外部元件更少
- 节约成本
潜在应用
- 车身控制模块
- 车门模块
- ECU
- 工业自动化
- 继电器和电磁阀驱动
- 步进电机驱动
支持