TLE7233EM
综述
TLE 7233EM 是采用 PG-SSOP-24-5 封装的四通道低边继电器开关(每通道 1Ω),提供嵌入式保护功能。其特别设计为汽车应用的可靠驱动程序。8 位串行接口(SPI),用于控制和诊断设备和负载。SPI 接口提供菊花链功能。TLE 7233EM 配有一个输入引脚,可单独路由至每个通道的输出控制,因此,可在设计和 PCB 布局方面提供完全的灵活性。该输入多路复用器通过SPI控制。跛行回家引脚(LHI)提供输入引脚的简单使用;这样,可以实现输入引脚与相应输出之间的直接连接。跛行回家功能在 VDDA 下运行,以确保即使丢失数字电源也能实现功能性。
特征描述
- 4 通道低边继电器驱动器
- 8 位 SPI,用于诊断和控制
- SPI 提供菊花链功能
- 跛行回家功能
- 数字电源电压范围很广
- 四个输入引脚提供灵活和直接的 PWM 操作
- 欠压时的稳定行为
- 环保产品(符合 RoHS)
- AEC 认证
优势
- 更少的微型控制器。需要 I/O。
- 保护负载和设备
- 减少 PCB 空间
- 提升可靠性
- 减少外部组件
- 节约成本
潜在应用
- 车身控制模块
- 车门模块
- ECU
- 工业自动化
- 继电器和电磁阀驱动
- 步进电机驱动
支持