TLE75004-EPD
综述
TLE75004-EPD 是英飞凌全新 SPIDER + 系列中 SPI 控制的 4 通道低端开关。SPIDER+ 产品改进和增加了功能,如启动功能,在睡眠模式下极低的电流消耗,改进了热性能,通过 SPI(16位) 增强了诊断功能,并为两个直接输入提供了输入映射功能。输入状态寄存器结合输出状态监视器和 OFF 检测时的打开负载,可以跟踪从微控制器到负载的整个路径。由电池提供的故障安全模式(Limp Home)即使没有数字电压供应也能保持功能。短路、过流、过温停机,确保负载和开关的保护。TLE75004-EPD 设计用于驱动汽车和工业应用中的小型负载,采用小型 PG-TSDSO-14 -EP 封装(150 mil)。
特征描述
- 4 通道低端驱动器(系列概念)
- 16 位 SPI 通信 (5MHz)
- 启动能力下降到 3V 电池
- 故障保护模式 (Limp Home)
- 提升诊断 (支持 ISO26262)
- 2个带有映射功能的直接/PWM 输入
- 并联输出
- 环保产品(符合 RoHS), AEC 认证
支持