TLE75620-EST
综述
TLE75620-EST 是采用 PG-TSDSO-24-21 封装的八通道配置和高边电源开关,提供嵌入式保护功能。它专门用于控制汽车和工业应用中的继电器和 LED。
利用串行外设接口(SPI)控制和诊断设备的负载。对于直接控制和 PWM,在默认情况下有两个输入引脚连接到两个输出。可通过相同的输入引脚(可通过 SPI 编程)控制其他或不同的输出。
特征描述
- 16 位串行外设接口,用于控制和诊断
- 循环链能力 SPI,也兼容 8 位 SPI 设备
- 2 CMOS 兼容并行输入引脚与输入映射功能
- 压缩能力降至 V S= 3.0 V (支持 LV124)
- 数字电源电压范围与 3.3 V 和 5 V 微控制器兼容
- 灯泡突流模式(BIM)驱动 2w 灯具和电子负载
- 两个内部 PWM 发生器,用于 μC 卸载
- 极低静态电流(使用 IDLE 引脚)
- Limp Home模式(使用 IDLE 和 IN 引脚)
- 环保产品(符合 RoHS)
- AEC 认证
支持