PVI1050NS
综述
2 Form A 光伏继电器,采用 8引脚 SMT 封装
5 V,5μA双通道光伏MOSFET驱动器,采用8引脚SMT封装,集成快速关断功能。
特征描述
- 隔离式电压源
- 4.000 V(rms) I/O 隔离
- 整体式结构
- 1.200 V(DC)输出至输出隔离
- 固态可靠性
- 集成快速关断电路
潜在应用
- 电信
- 负荷分配
- 工业控制
- 仪器仪表和测量
- 电子镇流器
- 定制固态继电器
- 浮动电源
- 电机继电器更换
支持