PVA3054N
综述
300V 1 Form A 光伏继电器,采用 mod。8 引脚 DIP 封装
300 V, 50 mA 单极光伏继电器,采用mod。8 引脚 DIP 封装。这款常开固态继电器可以取代用于模拟信号通用切换的机电继电器。PVA30系列具有极低的固态输出电容,极高的断态电阻且响应时间非常迅速。这些光伏继电器经专门设计,用于在高性能仪器系统中精确切换低电平信号。PVA30系列具有使用寿命长,运行快速,启动功率低,无弹跳操作,低热偏移电压和微型封装等固态方面的优势,克服了传统机电和簧片继电器的局限性。这些优势可以在许多应用中实现产品改进和设计创新,比如:工艺控制,多路复用,自动测试设备和数据采集等设备。PVA30可以将模拟信号从热电偶电平切换到300 V峰值AC或DC极性。将信号频率控制在射频范围内十分容易,并可实现高达1.7kHz的开关速率。极小的热产生偏移电压可提高测量精度。
特征描述
- 1010 断态电阻
- 1.000 V/µsec dv/dt
- 0.2μV热偏移
- 5 mA输入灵敏度
- 4.000 V(rms)I / O隔离 无弹跳操作 固态可靠性
- UL 认证
- ESD容差:
- 4000 V人体放电模型
- 500 V机器模型
潜在应用
- 工艺控制
- 数据采集
- 测验设备
- 多路复用和扫描
- 电机继电器更换
支持