PVD1354NS
综述
100 V 1 Form A 光伏继电器,采用 mod。8 引脚 SMT 封装
特征描述
- 1010 断态电阻
- 1.000 V/µsec dv/dt
- 5 mA输入灵敏度
- 4.000 V(rms) I/O 隔离
- 无弹跳操作
- 固态可靠性
- UL 认证
- ESD容差:
- 4000 V人体放电模型
- 500 V机器模型
潜在应用
- 工艺控制
- 数据采集
- 测验设备
- 多路复用和扫描
- 电机继电器更换
支持