Home 产品分类 功率器件 固态继电器 Photovoltaic Relays PVG612 PVG612 综述 60 V 1 Form A 光伏继电器,采用 6引脚 DIP 封装 60 V, 1A AC/ 2A DC单极光伏继电器,采用 6引脚 DIP 封装。这款常开固态继电器可以取代任何应用中的机电继电器。这些单元超出了机电继电器在使用寿命,灵敏度,导通电阻稳定性,小型化以及对磁场和坚固性不敏感等方面的性能要求。紧凑型PVG612特别适用于12至48V交流或直流电源的高电流隔离开关。 特征描述 高负载电流能力 高断态电阻 线性交流/直流运行 4.000 V(rms) I/O 隔离 无弹跳操作 固态可靠性 UL 认证 ESD容差: 4000 V人体放电模型 500 V机器模型 指标参数 文件 订单 设计支持 视频 合作伙伴 培训 包装 支持 联系